Kompakter, leistungsfähiger Server für eine effiziente Gebäudeautomation.
Ein Teil von SpaceLogic
Der SpaceLogic AS-P Automation Server (ehemals SmartX) ist das Herzstück eines EcoStruxure BMS. Der AS-P bietet Steuerungslogik, Trendprotokollierung, Alarmüberwachung und unterstützt die Kommunikation sowie Konnektivität mit I/O-Modulen und Feldbussen. In kleinen Installationen kann der AS-P als embedded Server mit I/O-Modulen eingesetzt werden. In mittleren und großen Installationen wird die Funktionalität über mehrere Einheiten verteilt und kommuniziert über TCP/IP.