SF6-freie kompakte oder erweiterbare gasisolierte (GIS) Ringkabelschaltanlagen für die sekundäre Verteilung bis 24 kV / 630 A / 20 kA.
Ein Teil von SeT Series
RM AirSeT ist eine umweltfreundliche und digitale gasisolierte (GIS) Ringkabelschaltanlage (RMU), die das Treibhausgas SF6 durch eine Kombination aus reiner Luft (GWP = 0) und Vakuumschaltung ersetzt. Sie eignet sich für Anwendungen im sekundären Verteilnetz, von Energieversorgungsunternehmen und erneuerbaren Energien bis hin zu Geschäfts- und Industriegebäuden.