Die robusten und zuverlässigen Harmony FP6 Flat Panels dienen als abgesetzte Industriemonitore in Kombination mit einem Box PC, wenn eine zentrale Lösung nicht möglich ist. Die modernen kapazitiven Touch Displays stehen von 10" bis 22" zur Verfügung und können bis auf 5m abgesetzt werden.