Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FBX

SF6-gasisolierte (GIS) kompakte oder erweiterbare Ringkabelschaltanlage für die sekundäre Verteilung bis 24 kV / 630 A / 20 kA.

Ein Teil von SeT Series

FBX ist eine vollständig SF6-isolierte Ringkabelschaltanlage für sekundäre Verteilnetze, erhältlich in kompakter oder erweiterbarer Ausführung für Anwendungen von Energieversorgungsunternehmen wie z.B: Ringnetzstationen (RMU: Ring Main Unit) und erneuerbaren Energien bis hin zu Geschäfts- und Industriegebäuden.
FBX Schneider Electric SF6-gasisolierte (GIS) kompakte oder erweiterbare Ringkabelschaltanlage für die sekundäre Verteilung bis 24 kV / 630 A / 20 kA.