Für die Automatisierung von Produktionsmaschinen und -linien mit bis zu 130 Servoachsen / Robotern
Ein Teil von Modicon
PacDrive 3 LMC-Controller bieten eine skalierbare Leistung für die Synchronisierung von bis zu 130 Servoachsen mit einer Netzwerk-Update-Rate von 1 ms und für bis zu 255 virtuelle Achsen. Zusätzlich zur Bewegungsfunktionalität vereinen alle Controller eine integrierte SPS, HMI-Schnittstellen und IT-Funktionalitäten auf einer einzigen Hardware-Plattform.