Aufbaugehäuse aus Metall für den Einsatz mit Harmony XB4 und XB5
Ein Teil von Harmony
Die Harmony XAPD- und XAPK-Metallgehäuse eignen sich ideal für Industrie-, Gebäude- und Infrastrukturanwendungen, bei denen Robustheit und Ästhetik gefragt sind. Sie sind kompatibel mit den Drucktastern, Schaltern und Leuchtmeldern der Baureihen Harmony XB4- und XB5, welche eine große Auswahl an runden und quadratischen Frontelementen bieten. Das Sortiment an Aufbaugehäusen ist mit Ø 22 mm Standard- oder Ø 30 mm Drucktastern für flachen Einbau kompatibel.