Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
5 Videos
Smarte Wallbox Schneider Charge, 11kW, T2 Kabel 7m, 6mA Erkennung, Innen/Außen, Wi-Fi, App-Steuerung
EVH5A11N2C7
EAN Code: 3606486961148
Works with Wiser
Einfache Installation und Inbetriebnahme
Integrierte 6mA Gleichfehlerstromerkennung
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
674
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Ja
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.