Weiter mit Hauptinhalt
Austria
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Anmelden
Benutzerkonto erstellen
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Software
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Austria
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Schütz TeSys LC1-D, 3p, AC-3 440V 80A, Spule 24 V DC
LC1D80CD
Eingestellt am:
01.11.2020
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
LC1D80CD kann durch eines der folgenden Produkte ersetzt werden:
1×
Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 24V DC
LC1D80BD
1×
Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 110V DC
LC1D80FD
EAN Code: 3389110440041
LC1D80CD kann durch eines der folgenden Produkte ersetzt werden: