Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Climasys-Lüfter, 570m³/h, 115V, mit Dachgitter und Filter G2
NSYCVF570M115MF
EAN Code: 3606480151408
Schutzart gegen Eindringen: IP54 gemäß IEC 60529
Zertifizierung: UL (cURus)
Installation: Installation und Entfernung von außen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.