Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

PanelSeT SF/SM-19"-Festrahmen, 1200mm

NSYRCK24

EAN Code: 3606480066832
Rack für den Einbau in Schaltschränke mit einer Breite von 600 mm
Einstellbare Tiefe mit einem Abstand von 25 mm
Material: Verzinkter Stahl
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
23
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Das Produkt wurde in ein Rücknahmeprogramm für Partner von Schneider Electric oder Schneider Electric aufgenommen.
No
arrow2_down
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.