Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

PanelSeT SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 735mm

NSYRSWP15

EAN Code: 3606480067358
Gestell zum Ankoppeln an Schaltschränke mit einer Breite von 600 und 800 mm
In Gehäusen mit einer Breite von 800 mm kann das Rack zentriert oder dezentriert installiert werden
Maximale Öffnung: 120°
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Das Produkt wurde in ein Rücknahmeprogramm für Partner von Schneider Electric oder Schneider Electric aufgenommen.
No
arrow2_down
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.