Weiter mit Hauptinhalt
Austria
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Anmelden
Benutzerkonto erstellen
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Software
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Austria
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Produkte
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Grundgerät Twido, Kompakt - 24 V DC Versorgung - 14 E 24 V DC - 10 A Relais
TWDLCDA24DRF
Eingestellt am:
31.12.2016
Der Service wird eingestellt am:
31.12.2018
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
TWDLCDA24DRF kann durch folgende Kombination ersetzt werden:
1×
SPS-Steuerung, Modicon M221, Buchformat, 16 E/A, Modbus, 24 VDC, Relaisausgänge, Schraubklemmen
TM221M16R
1×
Digitales Ein-/Ausgangsmodul, Modicon TM3, 4 Eingänge / 4 Ausgänge, 24 VDC / 240 VAC, Relais, Schraubklemmen
TM3DM8R
EAN Code: 3595863816051
TWDLCDA24DRF kann durch folgende Kombination ersetzt werden: