![Bild ZB5AS84W3B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_633_CPFJR18128&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![Bild ZB5AS84W3B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_633_CPFJR18128&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild ZB5AS84W3B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5AS84W2B_Right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5AS84W2M_Rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
2 Videos
Beleuchteter Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, LED weiß/rot, 24V, Drehentriegelung
ZB5AS84W3B
EAN Code: 3606489744977
Modularer Aufbau aus Kunststoff für schnelle und einfache Installation
Ideal für den universellen Einsatz im Maschinen- und Schaltschrankbau sowie in Gebäuden
Höchste Robustheit für raue Umgebungsbedingungen
Hervorragende mechanische Verbindung zwischen Frontelement und Hilfsschalter
Große Auswahl an verschiedenen Hilfsschaltern und Zubehör
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.