![Bild ZBY9W3B330 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4_632_CPMFS18026&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![Bild ZBY9W3B330 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB4_632_CPMFS18026&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild ZBY9W3B330 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZBY9W2B330_Right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZBY9W2M330_Rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
2 Videos
Beleuchtbares Schild für Not-Aus/Not-Halt, 2 LEDs weiß/rot, 24V, EMERGENCY STOP
ZBY9W3B330
EAN Code: 3606489745387
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China