Was ist EcoStruxure?
EcoStruxure ist die offene, interoperable, IoT-fähige Systemarchitektur und Plattform von Schneider Electric, die einen Mehrwert in den Bereichen Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit und Vernetzung bietet. Durch die Nutzung fortschrittlicher Erkenntnisse in den Bereichen IoT, Mobilität, Messtechnik, Cloud, Datenanalytik und Cybersicherheit liefert EcoStruxure Innovation auf allen Ebenen. Dazu zählen auch vernetzte Produkte, Steuerungslösungen, Apps, Analysen und Services. EcoStruxure wurde in mehr als 480.000 Anlagen eingesetzt und durch über 20.000 Systemintegratoren unterstützt, um über 1 Mrd. Geräte zu vernetzen.
EcoStruxure ist die IoT-fähige, offene und interoperable Plug-and-Play-Architektur und -Plattform von Schneider Electric, die in Haushalten, Gebäuden, Rechenzentren, Infrastrukturen und der Fertigungsindustrie zum Einsatz kommt. Innovation auf jeder Ebene – von vernetzten Produkten bis hin zu Edge-Steuerung und Anwendungen, Analysen und Services.
Optimierung durch digitale Transformation
Um bis zu 80%
Entwicklungskosten und -zeit
Um bis zu 75%
Wartungsaufwand
Um bis zu 50%
CO2-Bilanz
![wind mile at he time of sun set](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/218927/900/EcoStruxure-adapt-for-solutions_IC-1920x540.jpg)
EcoStruxure für Ihr Unternehmen
Wir investieren unser umfassendes Fachwissen und unsere praktische Erfahrung in digitale Lösungen für alle Branchen:
Fakten zu EcoStruxure
Über 45.000
Entwickler und Systemintegratoren
Über 650.000
Dienstleister und Partner
480.000
Bereitstellungsstandorte
![Serverroom](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/427887/900/1148197116-IC-1920x540.jpg)