Livetech: Schlüsselzahlen der Kundengeschichte
30–40 % Kosteneinsparungen
50 % schnellere Wechselzeit
Einfachere Wartung mit leistungsfähiger digitaler Lösung
Erfahren Sie, wie Livetech die neuesten EcoStruxure Machine-Technologien nutzt, einschließlich der Multi-Carrier- und Digital-Twin-Software Lexium MC12, um seine nachhaltigen und effizienten robotergestützten Verpackungssysteme für die Lebensmittelindustrie zu konstruieren.

Die Herausforderung
Für seine robotergestützten Verpackungssysteme der Lebensmittelindustrie benötigte Livetech eine Lösung, die:
・ die Wechselzeit verringert
・ eine schnellere Markteinführung für mechatronische Modulmaschinen ermöglicht
・ den Energieverbrauch optimiert
・ den Platzbedarf gering hält

Die Lösung
Apps, Analysen & Services: EcoStruxure Machine Advisor, EcoStruxure Augmented Operator Advisor
Edge-Steuerung: PacDrive, Harmony Edge Box
Vernetzte Produkte: Multi-Carrier-System Lexium MC12, P4-Roboter, T3-Roboter, Motoren und Antriebe
Die effizienten Monoblock-Kartoniermaschinen von Livetech nutzen eine komplette EcoStruxure Machine-Lösung, einschließlich des Lexium MC12 Multi-Carrier-Systems der nächsten Generation, eines innovativen Transportsystems zum Bewegen, Positionieren und Gruppieren von Objekten in Maschinen für diskrete Prozesse. Mithilfe der neuesten Linearbewegungs- und Digital-Twin-Technologien konnte die Lösung Livetech bei der Entwicklung schnellerer und flexiblerer Maschinen mit kleinerem Platzbedarf unterstützen.

Die Ergebnisse
・ 30–40 % Kosteneinsparungen ermöglicht
・ eine um 50 % schnellere Wechselzeit erreicht
・ den Wartungsaufwand dank einer leistungsstarken Digitallösung verringert
・ überzeugenden Service und weltweiten Support bietet
・ schnellere modulare Anlagen mit kleinerem Platzbedarf bereitstellt
・ Cybersicherheit enthält

Federico Scornaienchi, Exportmanager, Livetech
Kundenreferenz
„Die EcoStruxure-Lösung von Schneider Electric ermöglichte uns, eine komplett modulare neue Maschine zu entwickeln, die zusätzlich flexibel und vernetzt ist ... und so den Energieverbrauch minimiert.“
Mehr erfahren