Renault: Kennzahlen der Kundengeschichte
Höhere Zuverlässigkeit der Stromversorgung
Reduzierung der Kohlenstoffdioxidemissionen und Eliminierung von SF6 in MS-Schaltanlagen
Geringere Gefahren für die Cybersicherheit
Mit zunehmender Elektrifizierung und zunehmender Nutzung erneuerbarer Energien steigt auch der Bedarf an Mittelspannungsschaltanlagen. Diese Anlagen verwenden üblicherweise SF6-Gas mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von 24,300, also müssen Industrie, Gebäude und Netze auf grüne Alternativen umstellen. MS-Schaltanlagen mit reiner Luft werden schnell zur besten Wahl.
Die Renault-Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 in Europa klimaneutral zu werden. Erfahren Sie, wie unsere umweltfreundlichen SF₆-freien Schaltanlagen und digitalen Innovationen dem Automobilhersteller dabei helfen, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Herausforderung
- Nachhaltigkeit: Renault musste Treibhausgase aus dem Betrieb entfernen, um die Nachhaltigkeitsziele des Werks zu erreichen.
- Zuverlässige Energieversorgung: Stromausfälle haben schwerwiegende Folgen für das Werk, darunter den Produktionsstopp und finanzielle Verluste.
- Cybersicherheit: Eine potenzielle Verletzung der Sicherheit elektronischer Daten könnte den Betrieb unterbrechen und zu Geräteschäden führen, da für Anlagenmanagement und -überwachung eine ständige Konnektivität erforderlich ist.
Lösung
Vernetzte Produkte: SM AirSeT, umweltfreundliche und digitale MS-Schaltanlage
Renault entschied sich für unsere innovative SF6-freie MS-Schaltanlage, um das Treibhausgas SF6 im MS-Netz des Werks Flins nicht mehr verwenden zu müssen. SM AirSet verbessert nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern geht auch auf die Bedenken von Renault in den Bereichen Cybersicherheit, Zuverlässigkeit und Wartung ein, da die digitalen Innovationen eine Fernüberwachung ermöglichen, die Sicherheit verbessern und Ausfallrisiken reduzieren.
Ergebnisse
- Digitale und umweltfreundliche Lösungen unterstützen die Ziele der Kreislaufwirtschaft des Werks.
- Installation, Demontage, Handhabung und Recycling von MS-Schaltanlagen sind einfacher und kostengünstiger, da SF₆ nicht mehr verwendet wird.
- Digitale Innovationen unterstützen die Fernüberwachung von Anlagen und das Anlagenmanagement, die Produktionsüberwachung, Prognosen, Wartungsplanung und Fernschulungen zu fortschrittlichen Technologien.
- Die Cybersicherheit ist robuster, da der Schutz in die technischen Lösungen integriert ist.
Nicolas Feve, Leiter Wartung, Renault Flins
Kundenreferenz
„SM AirSeT hat zwei wesentliche Vorteile: eine umweltfreundliche Technologie, die der Kreislaufwirtschaft des Standorts entspricht, und eine Konnektivität, die es uns ermöglicht, unsere Anlagen aus der Ferne zu überwachen.”
Mehr erfahren
Mehr Erfahrungsberichte von Kunden lesen
Hören Sie noch nicht auf! Wir haben eine ganze Menge Erfolgsgeschichten für Sie.
Weitere InformationenEcoStruxure entdecken
Erfahren Sie, wie auch Ihr Unternehmen Erfolge verbuchen kann.
Weitere InformationenInnovation Summits
Lesen Sie weitere Informationen über die aktuellsten Innovation Summits und informieren Sie sich über die nächste Veranstaltung.
Weitere Informationen
Wir unterstützen Sie!
Support Cockpit
Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten
FAQ durchsuchen
Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Support kontaktieren
Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.
Vertrieb kontaktieren
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.