Beleuchtete Not-Aus-Schalter / Notausschalter
Mit den neuesten Not-Aus-Schaltern sorgen Sie für eine größere Bediener- und Prozesseffizienz. Neben einem modernen Design bestechen die neuen Not-Aus-Taster mit der gewohnt höchsten Robustheit (bis IP69K) der Harmony Baureihe. Damit können Bediener den Status ihrer Maschine auch in dunkleren Lichtverhältnissen schnell und sicher erkennen.
Montage/Installation der beleuchteten Not-Aus-Schalter
|
|
24V AC/DC
>
|
110…120V AC
>
|
230…240V AC
>
|
---|---|---|---|---|
Frontelement | Einfarbig rot | ZB5AS84W2B | ZB5AS84W2G | ZB5AS84W2M |
Zweifarbig weiß/rot | ZB5AS84W3B | / | / | |
Ring | Einfarbig rot | ZBY9W2B330 | ZBY9W2G330 | ZBY9W2M330 |
Zweifarbig weiß/rot | ZBY9W3B330 | / | / |
Sicherheit dank Not-Aus & Not-Halt
-
Doch was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Not-Aus und Not-Halt? Die Betätigung eines Not-Aus-Tasters hat die sofortige Abschaltung der gesamten Energieversorgung zur Folge. Die Antriebe stoppen sofort und Personen, die an spannungsführenden Teilen gefasst haben, können gefahrlos geborgen werden. Im Gegensatz dazu wird bei Auslösen eines Not-Halt-Tasters die Energieversorgung nicht abgeschaltet. Hier bleiben lediglich die Antriebe stehen.
-
Im Falle einer Verwendung müssen Not-Aus/Not-Halt-Taster hohen mechanischen Belastungen standhalten, da eine Person im Gefahrenfall diesen mit großer Kraft betätigen wird. Unsere Taster und insbesondere der Pilzkopf mit den Kontaktblöcken werden daher, gemäß der EN IEC 60947-5-5, einem normierten Hammerschlagtest unterzogen. Die Schlagbelastung entspricht dabei 4,9 Joule. Die Not-Aus/Not-Halt-Geräte von Schneider Electric sind besonders robust verarbeitet (IP 66/67/69 und 69K sowie IK03) und bestehen den Test sogar mit einer Belastung von 17,6 Joule – wir übertreffen damit die Norm um mehr als das 3-fache! Zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung von Robustheit und Sicherheit sind daher bei den Harmony Not-Aus/Not-Halt-Befehlsgeräten nicht notwendig.
Je nach Anwendungsbedarf stehen Ihnen die Not-Aus/Not-Halt Gehäuse mit Zugentriegelung, Drehentriegelung oder Schlüsselentriegelung zur Auswahl.
Weitere Aufbaugehäuse XAL
In unserem breiten Programm an Aufbaugehäusen bieten wir Ihnen sowohl Leergehäuse mit Bohrungen zur individuellen Konfiguration als auch fertig bestückte Komplettgehäuse aus hochwertigem Metall und Kunststoff an. Die Gehäuse sind für die gängigsten, aber auch schwierigsten industriellen Anwendungen ausgelegt und verfügen über hervorragende Schock- und Schwingfestigkeit, weshalb sie sich ideal für die Aufwertung Ihrer Maschinen eignen.
Produktauswahl
Klicken Sie auf die verlinkten Produktbezeichnungen, um ein technisches Datenblatt zu erhalten.