Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Tricon CX

Sicherheitssysteme EcoStruxure™ Triconex


Wir verstehen, dass Sie mehr von Ihren Safety Instrumented Systems erwarten, als nur Ihren Schutz.

Hohe Leistung, hohe Kapazität

Tricon CX ist das leistungsstärkste Sicherheitssystem von Triconex. Jeder Controller der Reihe Tricon CX unterstützt 31 E/A-Modulträger, 186 E/A-Module und 5.900 physische E/As. Bis zu 254 Knoten können zu einem einzelnen Peer-to-Peer-Netzwerk verbunden werden, so dass mehr als 1.500.000 physische TMR-E/As verwaltet werden können.

Übersicht

Tricon CX ist der neueste SIS-Controller. Er bietet das Beste der bewährten Systeme Tricon und Trident mit Sicherheitsintegritätslevel 3 (SIL3). Tricon CX garantiert Dauerbetrieb, eine erstklassige Anlagenverfügbarkeit und eine hohe Produktivität in einer kompakten Einheit. 

Tricon CX sorgt für Flexibilität ohne Abstriche bei der Sicherheit während der gesamten Lebensdauer. Sein einfaches mechanisches Design, seine flexible Architektur und seine erweiterten Funktionen garantieren, dass sich Ihr Schutz mit Ihren sich ändernden und steigenden Anforderungen weiterentwickeln kann. Das Design und die Ausführung von Tricon CX sind auf eine besonders hohe Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Die Ausführung, Installation, Konfiguration, der Betrieb und die Wartung von Tricon CX sind deshalb schnell und einfach. So werden die Gesamtausgaben für Kapital und Betrieb gesenkt.

Merkmale

Flexibilität 

  • Die E/A-Implementierung ermöglicht sowohl eine zentrale als auch eine dezentrale Anwendung
  • Die Feldanschlussoptionen optimieren das Systemdesign 

Leistung 

  • Hohe Integrität und Verfügbarkeit 
  • Fehlertoleranter Betrieb 
  • Leistungsstark – mehr als 1 Millionen E/A-Punkte 
  • Schnelle Scanzeiten (ab 10 Millisekunden) 

Kommunikation und Integration

  • Bis zu 254 Knoten Peer-to-Peer-Kommunikation
  • Universelle Konnektivität mit allen wichtigen dezentralen Steuerungssystemen (DCS) und Prozessautomatisierungssystemen 

Wartung

  • Erweiterte Eingangs-/Ausgangsüberwachungs- und Steuerungsfunktionen 
  • Einfache Diagnosen für die Status- und Fehleranalyse
  • Software-Tools für jede Phase des Sicherheitslebenszyklus (Paket TriStation™) 
  • Integriertes Diagnose- und Redundanz-Management – transparent für den Anwender 
  • Online-Modifizierungen und -Änderungen, Online-Modulaustausch und Hotspare-Steckplatz – für eine kontinuierliche Produktion ohne Anhalten des Betriebs

Anwendungen

Sicherheits- und kritische Steuerungsanwendungen

  • Notabschaltung (ESD)
  • Feuer und Gas (F&G)
  • Brennersteuerungssystem (BMS)
  • High-Integrity-Pressure-Protection-System (HIPPS)
  • Turbomaschinensteuerung und -schutz (TMC)

Branchen 

  • Raffination und Petrochemie
  • Förderung und Aufbereitung von Öl und Gas
  • Chemische Industrie und Spezialchemie
  • Energieerzeugung
  • Pharmazeutische Industrie
Standard-Alternativtext

EcoStruxure Foxboro DCS

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

 Öffnet in neuem Fenster.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Vertrieb kontaktieren

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.