Consulter notre FAQ
Wat is de correcte positie van de manometer in functie van de temperatuur van de RM6?
Manometers zonder contacten
De manometers hebben verschillende schalen die rekening houden met de temperatuur van de RM6.
Manometer met contacten
De manometers hebben verschillende schalen die rekening houden met de temperatuur van de RM6.
Correcte aanduiding bij 20°C | Abnormale meting bij 20°C Niet meer schakelen | Correcte lezing bij 5°C |
| | |
Manometer met contacten
Correcte aanduiding Gecompenseerd in temperatuur 200 hPa op groene schaal van 1000 hPa | Abnormale meting met AA20 Arc killer heeft gewerkt. Baren zijn in kortsluiting. |
| |
Publié pour:Schneider Electric Belgium
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :