Productgroep
Drukknopkasten XAPM XAPJ XAPH XAPG
Toepassingsgebied/Doel
Uitvoeren van een correcte kabelaansluiting.
Oplossing
XAPM11 / XAPM21 / XAPM14 / XAPM24 / XAPJ11 / XAPJ14 / XAPH1201 / XAPG11 / XAPG1201 / XAPG1501
XAPM31 / XAPM34 / XAPM44
XAPM54
Drukknopkasten XAPM XAPJ XAPH XAPG
Toepassingsgebied/Doel
Uitvoeren van een correcte kabelaansluiting.
Oplossing
XAPM11 / XAPM21 / XAPM14 / XAPM24 / XAPJ11 / XAPJ14 / XAPH1201 / XAPG11 / XAPG1201 / XAPG1501
- De standaardkastjes zijn voorzien voor een wartel PG16, boordiameter 22,5mm.
- Bij de uitvoeringen met suffix H29 ( vb: XAPM11H29) zijn de wartels voorzien voor een model ISO 20, boordiameter 20,5mm.
XAPM31 / XAPM34 / XAPM44
- De standaardkastjes zijn voorzien voor een wartel PG21, boordiameter 8,3mm.
- Bij de uitvoeringen met suffix H29 (vb: XAPM34H29) zijn de wartels voorzien voor een model ISO 25, boordiameter 22,5mm.
XAPM54
- De standaardkastjes zijn voorzien voor een wartel PG29, boordiameter 37mm.
- Bij de uitvoeringen met suffix H29 (vb: XAPM54H29) zijn de wartels voorzien voor een model ISO 32, boordiameter 32,5mm.