Consulter notre FAQ
Waarom kan de EBX510 geen verbinding maken met het ethernetnetwerk poort 1 vanaf de pc?
De bevoegde IT Administrator, van de installatie waar de EBX510 zich bevindt, kan u het vaste correcte IP adres van de EBX510 bezorgen.
+++ +++ +++
Specifieke vraag: EBX510 Kan geen verbinding maken met het ethernetnetwerk poort 1 vanaf de pc
Referentie/materiaal: EBX510
Tests/opmerkingen: Ethernet-poort 1:192.168.0.60 (geconfigureerd door klant) Ethernet-poort 2: 10.25.1.1 (standaard)
Client-pc: onbekend.
Power Led: Vast oranje
Zolang de Power-LED niet ononderbroken groen brandt, is het niet mogelijk om verbinding te maken, u moet wachten tot deze groen wordt
In mijn geval moet ik het IP-adres van mijn pc wijzigen van 10.214.17.70 naar een adres in het bereik 192.168.0.XX, b.v. 192.168.0.59: