{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Wat betekenen B, C, D, K en Z karakteristieken (trip curves) bij automaten in België ?
Product series: Acti9 C120, Acti9 NG125, Acti9 iC60, Multi9 DPN, Acti9 iDPN, Multi9 C60, en Resi9

Er zijn diverse uitschakelkarakteristieken. De keuze hiervan (B, C, D, K of Z) hangt af van de verbruiker. Belangrijk is of de verbruiker een lage inschakel- of startstroom (gloeilamp of verwarmingselement) of juist een hoge inschakelstroom (elektromotor of lasapparaat) heeft. Hieronder een beknopt overzicht van verschillende verbruikers en de keuze van de juiste uitschakelkarakteristiek:

Waarbij In de “nominale stroom” is.

B curve               Uitschakeling: 3 tot 5 In (EN 60898);
Beveiliging van generatoren, lange kabels; geen stroompieken, elektrische kasten in woningen

C curve               Uitschakeling: 5 tot 10 In (EN 60898);
Beveiligingen in elektrische kasten (verlichting, contactdozen); algemene toepassing elektrische kasten in kantoren

D en K curves    Uitschakeling: 10 tot 14 In (IEC 60947-2);
Beveiligingen in elektrische kasten met hoge inschakelstromen; transformatoren, motoren

Z curve                Uitschakeling: 2.4 tot 3.6 In (IEC 60947-2);
Beveiliging van elektronica

MA curve           Uitschakeling: 12 In (IEC 60947-2);
Beveiliging van motorstarters en specifieke toepassingen (geen thermische overstroombeveiliging)

Twee verschillende normen
Automaten worden gemaakt volgens twee verschillende normen: NBN-EN-IEC 60898 (huishoudelijke norm) en NBN-EN-IEC 60947 (industriële norm). De normkeuze voor de automaat hangt af van de bediener; leken, kinderen en personen met een beperking mogen alleen schakelen met een huishoudelijke-norm automaat. Mensen met voldoende onderricht of die vakbekwaam zijn, mogen automaten met industriële norm bedienen.
De huishoudelijke norm kent alleen de karakteristieken B, C en D.
De industriële norm kent eigenlijk helemaal geen karakterieken, alleen de eis dat de magnetische uitschakeling (= de uitschakeling bij kortsluiting) tolerantie niet meer dan 20% mag zijn. De fabrikanten hebben het alleen eenvoudig gemaakt door dezelfde karakteristieken te gebruiken. De karakteristieken K (vergelijkbaar met D karakteristiek), Z en MA zijn specifiek alleen voor industrie toepassing.

Let er op dat iedere toepassing anders is en raadpleeg een expert bij het werken met elektrische installaties.

Blog over IEC 60898-1 en IEC 60947-2 (Engels) >

Catalogus Residentieel BE 2017

Catalogus modulaire apparatuur en kasten BE 2015

Gids voor laagspanningsverdeling BE 2012

Zie een overzicht van de Curves in het document met referentie CA908024E in bijlage.

Schneider Electric Belgium

Pièce(s) jointe(s)
CA908024E (web).pdf [721.28 KB]
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.