Gamme performante dédiée aux zones étendues et à risques
Fait partie de Exiway
La gamme Exiway Smartduo avec double phare est adaptée aux hauts plafonds ou aux applications spéciales. Il peut être installé horizontalement ou verticalement et les deux phares peuvent être pivotés de 45° à 90° avec des LED puissantes jusqu'à 1 200 lm chacune.