Variateurs de vitesse pour équipements commerciaux de 0,18 à 4 kW
Fait partie de Altivar
Le variateur de vitesse Altivar Machine ATV12 est conçu pour les équipements commerciaux et les petites machines triphasées 240 V pour les moteurs asynchrones qui nécessitent des normes CEM jusqu'à C1 dans les zones résidentielles. Avec fonctions dédiées et 3 applications macros (Start/Stop, PID, Speed) pour des environnements simples. Intégré avec PID, supervision de retour PID, vitesse prédictive PID, fonctions simplement Jog, Catch on Fly et 8 vitesses prédéfinies.