Gamme multi-performances pour choisir la fonction souhaitée juste avant d'installer le produit.
Fait partie de Exiway
Gamme simple et polyvalente. 3 modèles couvrent 15 performances différentes. Autonomie sélectionnable : l'autonomie standard est de 1 heure, mais peut être augmentée à 1,5, 2 ou 3 heures. Chaque référence comprend la fonction permanent/non permanent, le mode permanent M/SA (toujours allumé), le mode non permanent NM/SE (seulement en cas d'urgence), la sélection peut se faire par cavalier. Le design est compact et essentiel et peut être personnalisé avec des détails sur mesure.