Colonnes de signalisation modulaires de 60 mm de diamètre avec Leds multicolores haute luminosité.
Fait partie de Harmony
Les colonnes de signalisation modulaires et sirènes diamètre 60 mm Harmony XVU offrent un large choix d'éléments lumineux, une flexibilité de montage, une esthétique moderne, une luminosité inégalée et une clarté de l'état de la machine à 360 °. Choix parmi six couleurs, quatre modes d'éclairage, un élément ajustable en hauteur, un élément flexible et un élément à signal d'impulsion. Les signaux sonores sont personnalisables avec le logiciel Playlist Builder.