Boutons-poussoirs, boutons tournant et voyants lumineux modulaires métalliques pour montage au diamètre de 22 mm.
Fait partie de Harmony
A la fois simple à assembler et rapide à installer, la gamme métallique diamètre 22mm XB4 encastrable est particulièrement robuste. Elle rassemble des unités de commande et de signalisation personnalisables pour constituer une des gammes de produits les plus complètes du marché et répondre aux exigences de robustesse et de performance de la plupart des applications industrielles.