Variateur de vitesse intelligent de 0,18 à 15kW (0,25 à 20Hp)
Fait partie de Altivar
Altivar Machine ATV320, un variateur de vitesse conçu pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM) qui répond aux exigences d'application simples et avancées pour les moteurs synchrones et asynchrones triphasés. Le type IP21/65/66/UL offre 4 fois plus de protection, les fonctions de sécurité intégrées (STO, SS1, SLS, SMS, GDL) et l'automate intégré (Altivar Logic) offrent à l'utilisateur les meilleures performances pour l'investissement.