Variateurs de vitesse compatibles IoT pour des applications avec des demandes hautes en performances et une sécurité renforcée de 0,75 à 75 kW (1 à 100 CV)
Fait partie de Altivar
Altivar Machine ATV340 est conçu pour les OEM avec contrôle en boucle ouverte et fermée. Il prend en charge tous les moteurs (IE2, IE3, IE4 synchrones et asynchrones, à réluctance) avec la fonction robuste générant 173 A en continu. L'intégration avec les protocoles Modbus, Ethernet et SERCOS permet une surveillance à distance via Smart Manufacturing, les options de sécurité (STO, SS1, SLS, SMS, GDL, SBC) peuvent fournir de manière proactive des protections des processus humains et industriels.