Commutateurs à cames de 10 à 150 A complets ou à composer avec diamètre de fixation de 16 ou 22 mm.
Fait partie de Harmony
Les produits complets de 10 à 150A existent en plusieurs versions selon le calibre des contacts et le mode de fixation : par l'avant au diamètre de 16 ou 22 mm et par l'avant ou l'arrière par vis. Ils permettent de réaliser les fonctions interrupteur, sélecteur à gradins, inverseur, sélecteur de mesure, inverseur de marche, sélecteur/inverseur étoile-triangle, sélecteur de vitesse. Ces commutateurs sont également disponibles en boîtier plastique d'arrêt d'urgence et de marche/arrêt.