Colonnes de signalisation modulaires et balises lumineuses de 70 mm de diamètre.
Fait partie de Harmony
La gamme Harmony XVB est particulièrement robuste et performante et offre un signal visuel et sonore de l'état de la machine à 360°. Elle permet de composer des unités de signalisation de 1 à 5 éléments lumineux (led ou incandescent) ou sonores assemblés sur une embase. Ces unités de signalisation présentent un degré de protection IP 65 ou IP 66 selon les versions.