Boîtes à boutons en plastique IP 66 complètes ou à composer avec les unités de commande et de signalisation à collerette plastique diamètre 22mm Harmony XB5.
Fait partie de Harmony
Idéales pour les applications industrielles, les bâtiments et les infrastructures, ces boîtes sont prêtes à installer dans leurs configurations complètes et entièrement personnalisables dans leur version à composer. Equipés de boîtiers gris bi-ton ou gris-jaune pour la fonction d'arrêt d'urgence et de coupure d'urgence, Harmony XALD et XALK peuvent être complétés avec les accessoires de la gamme Harmony XB5.