Gamme multi-performances de 50 à 500 lumens avec un design attractif pour toutes les installations : encastré, mur et faux plafond.
Fait partie de Exiway
L'autonomie peut être sélectionnée : l'autonomie standard est de 1h, mais peut être augmentée à 1,5, 2 ou 3h. Chaque référence comprend la fonction permanent (P/SA - toujours activé)/non-permanent (NP/SE - uniquement urgence), dont la sélection peut être effectuée aver un cavalier. Modèles Standard, Autotest (Activa) et Sans fil (Activa-link) disponibles. Fonction panneau de sortie avec vetrosignal ou set de 4 pictogrammes.