Gammes
Harmony XAP, XB2 SL
Boîtes et boîtiers vides métalliques ou en plastique pour la réalisation d'unités de commande et de signalisation diamètre 22 mm gamme XB4. Disponibles en version à percer ou pré-percées, ces boîtes et boîtiers vides sont à compléter avec les boutons et voyants lumineux des gammes Harmony de diamètre 22 mm à collerette métallique ou plastique. Elles permettent d'équiper tous les postes, y compris, dans les environnements sévères.Fait partie de HarmonyVoir les produits Harmony XALD, XALK
Boîtes à boutons en plastique IP 66 complètes ou à composer avec les unités de commande et de signalisation à collerette plastique diamètre 22mm Harmony XB5. Idéales pour les applications industrielles, les bâtiments et les infrastructures, ces boîtes sont prêtes à installer dans leurs configurations complètes et entièrement personnalisables dans leur version à composer. Equipés de boîtiers gris bi-ton ou gris-jaune pour la fonction d'arrêt d'urgence et de coupure d'urgence, Harmony XALD et XALK peuvent être complétés avec les accessoires de la gamme Harmony XB5.Fait partie de HarmonyVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Boîtes de commande pendantes Harmony XAC
Boîtes de commande pendantes pour unités de signalisation en plastique de Ø 22 mm Boîtes de commande pendantes pour circuits auxiliaires, équipés de 2 à 12 boutons Ø 22 mmFait partie de HarmonyVoir les produits Harmony XALE
Postes de commande en plastique utilisant des unités de commande et de signalisation monolithiques de la gamme XB7 Ø 22 mm Les stations de commande en plastique conviennent parfaitement aux applications industrielles, de bâtiments et d'infrastructures, disponibles sous forme de produits complets ou sous forme de boîtiers vides.Fait partie de HarmonyVoir les produits Harmony XALG
Postes de commande en plastique pour environnements sévères utilisant les centrales de commande et de signalisation de la gamme XB5 Ø 22 mm Les postes de commande vides en plastique avec polyamide renforcé sont conçus pour être utilisés dans des environnements sévères (atmosphères sales, poussiéreuses ou humides).Fait partie de HarmonyVoir les produits Harmony XAW ATEX D
Poste de commande complet en métal ou plastique pour atmosphères explosives utilisant des unités de commande et de signalisation XB4 ATEX Ø 22 mm La gamme de postes de commande ATEX en métal ou en plastique est conçue pour les zones industrielles dangereuses avec de la poussière où une atmosphère potentiellement explosive peut se produire.Fait partie de HarmonyVoir les produits Harmony XALF
Postes de contrôle d'inspection d'ascenseurs utilisant les centrales de commande et de signalisation de la gamme XB5 Ø 22 mm Les postes de contrôle en plastique sont conçus pour surveiller les mouvements des ascenseurs lors des opérations d'inspection et de maintenance.Fait partie de HarmonyVoir les produits