Gammes
Exiway Light
Gamme multi-performances pour choisir la fonction souhaitée juste avant d'installer le produit. Gamme simple et polyvalente. 3 modèles couvrent 15 performances différentes. Autonomie sélectionnable : l'autonomie standard est de 1 heure, mais peut être augmentée à 1,5, 2 ou 3 heures.Fait partie de Exiway
Chaque référence comprend la fonction permanent/non permanent, le mode permanent M/SA (toujours allumé), le mode non permanent NM/SE (seulement en cas d'urgence), la sélection peut se faire par cavalier. Le design est compact et essentiel et peut être personnalisé avec des détails sur mesure.Voir les produits Lancer le sélecteur de produit Exiway Trend
Gamme multi-performances de 50 à 500 lumens avec un design attractif pour toutes les installations : encastré, mur et faux plafond. L'autonomie peut être sélectionnée : l'autonomie standard est de 1h, mais peut être augmentée à 1,5, 2 ou 3h. Chaque référence comprend la fonction permanent (P/SA - toujours activé)/non-permanent (NP/SE - uniquement urgence), dont la sélection peut être effectuée aver un cavalier. Modèles Standard, Autotest (Activa) et Sans fil (Activa-link) disponibles. Fonction panneau de sortie avec vetrosignal ou set de 4 pictogrammes.Fait partie de ExiwayVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Exiway Smartled
Système d'éclairage de secours Exiway Smartled est un bloc de secours conçu pour tout types de bâtiments, des plus petits aux plus grands. Il intègre les fonctions autotest et adressable dans une même armature, flux lumineux disponible jusquà 1.400 lumen, température jusqu'à -25°C en fonction du modèle choisi.Fait partie de ExiwayVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Exiway Smartbeam
Compact et élégant pour minimiser l'impact esthétique Exiway Smartbeam est la solution idéale pour les installations où l'esthétique et la discrétion sont nécessaires. Pour mieux s'adapter aux besoins de votre bâtiment, ce luminaire se décline en deux formes : la version encastrée, dédiée à l'encastrement, et la version étanche en surface.Fait partie de ExiwayVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Exiway Smartduo
Gamme performante dédiée aux zones étendues et à risques La gamme Exiway Smartduo avec double phare est adaptée aux hauts plafonds ou aux applications spéciales. Il peut être installé horizontalement ou verticalement et les deux phares peuvent être pivotés de 45° à 90° avec des LED puissantes jusqu'à 1 200 lm chacune.Fait partie de ExiwayVoir les produits Lancer le sélecteur de produit