Télérupteur TLI – 2P – 1 NO + 1NC – 16 A – bobine 48 V 50/60 Hz

A9C30215

[In] courant assigné d'emploi:

[Uc] tension circuit de commande:

composition des pôles:

notification_ok
En phase avec l'ensemble de la gamme Acti9 et compatible avec tous les types d'éclairage
notification_ok
Bornes isolées avec indice de protection IP20
notification_ok
Déconnexion de la télécommande à l'aide d'un sélecteur pour les opérations de maintenance
notification_ok
Commande manuelle directe et prioritaire via le commutateur O-I situé sur la face avant
notification_ok
Une grande zone d'étiquetage des circuits garantissant une identification claire et organisée de ceux-ci

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
6 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
62
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.