Parafoudre modulaire iQuick PRD8r - 3 pôles + N - 264 V - avec transfert à distance
A9L16300
Assure la protection secondaire des charges à protéger et est placé en cascade avec les parasurtenseurs entrants
Parafoudre combiné de type 2+3 8 kA conformément aux normes IEC 61643-11:2011 et EN 61643-11:2012
Convient aux réseaux TT et TN-S avec des courants de défaut de court-circuit présumé élevés
Facilité de remplacement des cartouches amovibles et enfichable par un verrou anti-vibrations
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
8 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
41
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui