protection signal iPRI - 4 pôles - 0,3 A - 48 V
A9L16339
Protection contre les surtensions liées à la foudre
Compatible avec rail DIN symétrique 35 mm
Protège les entrées d'alimentation CC jusqu'à 53 V et les entrées d'alimentation CA jusqu'à 37 V
Le courant d'entrée ne doit pas dépasser 300 mA
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui