Parafoudre modulaire Acti9 iPRD1 12,5r - 3 pôles + N - 350 V - avec report à distance

A9L16482

description des pôles:

notification_ok
Protection des installations électriques contre la foudre directe
notification_ok
Parafoudre combiné type 1+2 12,5 kA selon les normes IEC 61643-11:2011 et EN 61643-11:2012
notification_ok
Convient aux réseaux TT et TN-S avec des courants de défaut de court-circuit présumé élevés
notification_ok
Peut être installé avec tout dispositif de déconnexion en amont, tel qu'un fusible ou un disjoncteur
notification_ok
Équipé d'un contact de transfert distant pour envoyer des informations de fin de vie

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
17 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
36
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.