Acti9 iID - Interrupteur différentiel - 4P - 40A - 300mA - B-SI type

A9Z64440

description des pôles:

[In] courant assigné d'emploi:

sensibilité du différentiel:

temporisation du différentiel:

notification_ok
Protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect
notification_ok
Compatibilité avec les normes IEC 61008-1, IEC 61008-2-1, IEC 62423, IEC 61543 et VDE 0664
notification_ok
Protection des installations contre le risque d'incendie
notification_ok
Facile à installer grâce à une conception de terminal unifiée et à l'indication de câblage
notification_ok
Indication de défaut de terre par un indicateur mécanique rouge en face avant

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
72 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
56
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.