+ 6
4 vidéos
ATV320C 380…500V 0.37kW Triphasé IP20 Montage mural avec filtre CEM intégré
ATV320U04N4C
puissance moteur kW:
Gagnez du temps et de l'espace
Moins de temps d'arrêt et de coûts de maintenance
Optimisé pour les applications de ventilation et de pompage : jusqu'à 30 % d'économies d'énergie
Une connectivité avancée réduit votre investissement initial tout en préservant la flexibilité de la conception
Contrôle des moteurs asynchrones et synchrones, y compris les moteurs IE2, IE3 et PM
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
708 kg CO2 eq.
Use Better
Pourcentage moyen de métaux certifiés ASI
Teneur moyenne en métal certifiée ASI par rapport à la masse totale de métal dans le produit.
100 %
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
59
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui