![Image produit ATV320U30N4C Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16017&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![Image produit ATV320U30N4C Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16017&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image produit ATV320U30N4C Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320UxxN4C_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image produit ATV320U30N4C Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320UxxN4C_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320UxxN4C_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
5 vidéos
ATV320C 380…500V 3kW Triphasé IP20 Montage mural sans filtre CEM intégré
ATV320U30N4C
puissance moteur kW:
Gagnez du temps et de l'espace
Moins de temps d'arrêt et de coûts de maintenance
Optimisé pour les applications de ventilation et de pompage : jusqu'à 30 % d'économies d'énergie
Une connectivité avancée réduit votre investissement initial tout en préservant la flexibilité de la conception
Contrôle des moteurs asynchrones et synchrones, y compris les moteurs IE2, IE3 et PM
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Développement durable![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Produit améliorable avec de nouveaux composants
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
DEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité