4 vidéos
ATV650 380…480V ND: 90kW /HD: 75kW Triphasé IP55 Montage mural avec filtre CEM intégré avec interrupteur VARIO
ATV650D90N4E
Tableau de bord intégré de la mesure de la puissance et de l'énergie
Surveillance et contrôle intégrés des processus
fonction d'arrêt et de démarrage pour réduire la consommation d'énergie
Surveillance et protection des actifs
Surveillance de dérive
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
23 179 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Le produit contribue aux émissions évitées
Ce produit pourrait conduire à des réductions d'émissions pendant la phase d'utilisation dans des conditions spécifiques.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
88
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui