4 vidéos
ATV930 500...690V ND: 18.5kW /HD: 15kW Triphasé IP00 Montage mural avec filtre CEM intégré avec unité de freinage
ATV930D18Y6
Tableau de bord intégré de la mesure de la puissance et de l'énergie
Surveillance et contrôle intégrés des processus
Surveillance et protection des actifs
Surveillance de dérive
Maintenance simplifiée à l'aide d'un code QR dynamique
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
7 361 kg CO2 eq.
Use Better
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
Teneur minimale en thermoplastique recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de plastique dans le produit.
2 %
Pourcentage moyen de métaux certifiés ASI
Teneur moyenne en métal certifiée ASI par rapport à la masse totale de métal dans le produit.
100 %
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
84
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui