contacteur bistable CR1-F - 3P - AC-3 440V 150 A - bobine 110 V
CR1F150F7
Indication d'état claire et directe de "Fermé" à "Ouvert" par le signal de courant à travers la bobine
Non affecté par les interférences avec le réseau
Utilisation de contacteurs au-delà de leur pouvoir de coupure
Fiabilité élevée : tolérance aux environnements jusqu'à 70°C
Durée de vie élevée : 120 cycles/heure pour le taux de disponibilité
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
473 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
91
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non