contacteur bistable CR1-F - 3P - AC-3 440V 400 A - bobine 220..230 V
CR1F400M7
Il est conçu avec une double bobine pour la mémorisation et le déverrouillage
Économie d'énergie : les bobines sont appliquées par des contacts pulsés sans impact sur les contacteurs fermés
Fiabilité élevée : tolérance des environnements jusqu'à 70 °C
Durabilité élevée : 120 cycles/heure pour le taux de fonctionnement
Installation et maintenance faciles grâce à sa bobine montée sur tiroir et à un large choix de blocs complémentaires
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
3 547 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
95
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non