Porte-fusible 2P 125A - taille fusible 22x58 mm - TeSys DF
DF222
À util. avec des liaisons fusibles 22x58mm jusqu'à 125A et un courant de court-circuit jusqu'à 120kA à 400V
Système de verrouillage à double position pour montage sur rail DIN facile
Prévenir les dommages causés à votre installation
Réduire les risques pour l'équipement et le personnel
Améliorer la disponibilité de la production
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
6 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non