cartouche fusible NFC 10 x 38 mm cylindrique - gG 10 A - sans voyant
DF2CN10
Les fusibles interrupteur-sectionneur TeSys Power (TeSys GS) sont compatibles avec les fusibles NFC/DIN
Isolation améliorée entre pôles
coupure/fermeture en charge avec double isolation du circuit de puissance
Plage de courant de 32 A à 1250 A
fusible NFC cylindrique aM type 22mm x 58mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non