Bandeau de prises Easy rack, PDU, commuté, 0U, 3 phases, 11 kW, 230 V, 16 A, 21x prises C13 et 6x prises C19, entrée IEC60309 3P + N + PE
EPDU1216S
- Que signifie la fin de la commercialisation?
La fin de la commercialisation est la date ultime à laquelle Schneider Electric acceptera une offre pour cette référence. Cependant, les services après vente (réparation, pièces détachées, etc.) seront valides jusqu'à la fin de son cycle de vie.
- Besoin d'aide
Contactez notre service client - de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
La référence EPDU1216S est remplacée par :